44424049
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 12+PE; Konstrukční velikost: 3A; 400 V AC rms / DC dle IEC; 14 A dle UL; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polyamid
EPIC® H-Q 12 SCM kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.475,86 Kč
(24.758,61 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce kvalitní krimpovací kontakty
- PE kontakt se šroubovacím připojením
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika