44420511
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 6; Konstrukční velikost: Q; 690 V AC rms / DC dle IEC;
EPIC® H-Q 4+2 SCM kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
262,97 Kč
(26.297,04 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Lze zasunout do standardních konektorů na trhu.
Použití
- Typickými oblastmi použití jsou elektromotory a servopohony.