Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® H-Q 4+2 insert with crimp termination
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® H-Q 4/2

Krimpovací vložka Dutinka; Počet kontaktů: 6; Konstrukční velikost: Q; 690 V AC rms / DC dle IEC;

H-Q 4+2 BCM (1)

44420510

Přidat do porovnání produktů

Cena

156,79 Kč

(15.679,03 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!

Výhody

  • Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
  • Lze zasunout do standardních konektorů na trhu.

Použití

  • Typickými oblastmi použití jsou elektromotory a servopohony.