44420512
Soustružený kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 1.5 mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® H-Q SCEM 4 mm AG 1,5 kolík
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.869,61 Kč
(11.478,45 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
Použití
- For use with rectangular connector inserts in the EPIC®H-Q series.