44420517
Soustružený kontakt; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 2.5 mm²;
H-Q BCEM 4MM AG 2.5 (25)
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.159,98 Kč
(16.639,92 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
Použití
- For use with rectangular connector inserts in the EPIC®H-Q series.