10431610
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 5+PE; Konstrukční velikost: 3A; 400 V AC rms / DC dle IEC; 30 A dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; Polyamid
EPIC® H-Q 5 SC PE-C
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.212,22 Kč
(12.122,23 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoký výkon až 30 A díky kompaktnímu uspořádání 5 výkonových kontaktů.
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Ochranný vodič ( (PE) lze připojit dvěma způsoby: variantu „PE-S“ lze použít se šroubovacím kontaktem PE; variantu „PE-C“ s krimpovacím kontaktem PE.
- Speciální krimpovací kontakt PE umožňuje automatizovanou montáž konektoru, který je zcela odolný proti vibracím.
- Lze zasunout do standardních konektorů na trhu.
- Pro průřezy vodičů od 0,14 do 4,00 mm².
Použití
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro použití s mnoha pouzdry hranatých konektorů EPIC®.