44420527
Krimpovací vložka Kolík; Počet kontaktů: 8; Konstrukční velikost: Q; 500 V AC rms / DC dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²;
H-Q 8 SCM (1)
Přidat do porovnání produktů
Cena
615,77 Kč
(61.576,88 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Výkon až 16 A navzdory extrémně prostorově úsporné konstrukční velikosti pro velmi malá zařízení.
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Lze zasunout do standardních konektorů na trhu.
Použití
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Typickými oblastmi použití jsou elektromotory a servopohony.