381166440
Kabelové pouzdro; Konstrukční velikost: Q; Centrální třmen; Počet kabelových vstupů: 1; PolyamidStupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-Q TG M25
Přidat do porovnání produktů
Cena
427,07 Kč
(4.270,73 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabelové pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných pouzder (vestavného, soklového nebo spojkového).
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 65.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Odolává vysokému zatížení životního prostředí a mechanickému namáhání.
- Typickými oblastmi použití jsou elektromotory a servopohony.