44429007
Lisovaný kontakt; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.08mm² - 0.22mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® D-Sub BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.887,97 Kč
(488.796,61 Kč/100 Role)
1 Role na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Se zlatou vrstvou odolnou proti korozi pro nízký kontaktní odpor a dlouhou životnost výrobku.
Použití
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC® nebo modulárními vložkami.
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.