44423121
Kontakt pro velikost pouzdra: M17; ; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 1mm² - 2.5mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® M17 BCM 2 mm 1,0-2,5 dutinka
Přidat do porovnání produktů
Cena
577,67 Kč
(5.776,72 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Se zlatou vrstvou odolnou proti korozi pro nízký kontaktní odpor a dlouhou životnost výrobku.