11208500
Lisovaný kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 1.5mm² - 2.5mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MC SCBG AG 1,5-2,5 100 LI kolík
Přidat do porovnání produktů
Cena
982,86 Kč
(98.286,22 Kč/100 Role)
1 Role na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Pro průřezy vodičů do 2,5 mm².
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.