11205000
Lisovaný kontakt; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MC BCEG AG 0,5-1,5 D=2,5 dutinka
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.025,68 Kč
(1.025,68 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Pro průřezy vodičů do 2,5 mm².
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.