1121310C
Soustružený kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.75mm² - 1mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MC SCEM AG 0,75-1,0 D=2,5 kolík
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.750,87 Kč
(2.750,87 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Pro průřezy vodičů do 4,00 mm².
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.