1121840C
Soustružený kontakt; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 4mm² - 4mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MC BCEM AG 4,0 D=2,5 dutinka
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.696,85 Kč
(4.696,85 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Pro průřezy vodičů do 4,00 mm².
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.