1121020C
Soustružený kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 10mm² - 10mm²; Mosaz Postříbřený
MC SCEM AG 10.0
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.876,19 Kč
(3.876,19 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.