1121070C
Soustružený kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 1.5mm² - 1.5mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MC SCEM AG 1,5 D=3,6 kolík
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.105,85 Kč
(4.105,85 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.