1121500C
Soustružený kontakt; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 4mm² - 4mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MC BCEM AG 4,0 D=3,6 dutinka
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.629,03 Kč
(6.629,03 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.