1121560C
Soustružený kontakt; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 2.5mm² - 2.5mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MC BCEM AG 2,5 D=3,6 dutinka
Přidat do porovnání produktů
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.