44424029
Soustružený kontakt; Kabelové oko; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 16mm² - 16mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® KB 16-4R kabelové oko
Přidat do porovnání produktů
Cena
823,18 Kč
(8.231,85 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.