10390410
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 8; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC dle IEC; 10 A dle IEC
EPIC® MC BUS 2x(4) SCM
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.382,03 Kč
(23.820,28 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Stíněný modul pro přenos dat a signálů. Vhodný pro Ethernet CAT.5e
- Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
- Cat.5e až do 1 Gbit/s
- Kabelová svorka 3–9 mm
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
Použití
- Strojírenství
- Robotika
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie