10383400
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 10; Potřebné porty: 1; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 250 V AC rms / DC dle IEC; 10 A dle IEC
EPIC® MCS 10 CG kolíkový modul
Přidat do porovnání produktů
Cena
191,66 Kč
(1.916,57 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika