10382200
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 5; Potřebné porty: 1; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4.0mm²; 400 V AC rms / DC dle IEC; 20 A dle IEC
EPIC® MCS 5 CM kolíkový modul
Přidat do porovnání produktů
Cena
229,00 Kč
(2.289,96 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika