10399000
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 4; Potřebné porty: 1; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 4.0mm²; 630 V AC rms / DC dle IEC; 25 A dle IEC
EPIC® MCS 4 CM kolíkový modul
Přidat do porovnání produktů
Cena
431,92 Kč
(4.319,24 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika