10390400
Modulární systém; Šroubovací připojení; Počet kontaktů: 2; Včetně kontaktů; Potřebné porty: 1; 30 V AC rms / DC dle IEC; 1 A dle IEC
EPIC® MCS 2 SS kolíkový modul Profibus DP
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.869,17 Kč
(77.383,32 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nepřerušený provoz sběrnice fieldbus při vytažení konektoru
- Přenosová rychlost až 12 Mb/s
- Snadná montáž pomocí šroubovacího připojení
- Připojení stínění odlehčením tahu
Použití
- Investiční výstavba
- Osvětlovací a ozvučovací technika
- Regulační technika