10344300
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 12+PE; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²;
EPIC® MCS 8 RJ45 kolíkový modul
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.098,71 Kč
(21.974,25 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Použití
- Investiční výstavba
- Regulační technika