44423342
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 1; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC dle IEC; 250 A dle IEC
EPIC® MHS 1 CM 250A
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.918,32 Kč
(29.183,18 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysokonapěťový modul s 1 výkonovým kontaktem pro velmi vysoké napájení do 250 A.
- Konektory s modulární konfigurací lze zasunout do standardních konektorů na trhu.
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- K dispozici jsou různé krimpovací kontakty pro různé průřezy vodičů.
- Bez námahy se zacvakne do pevného multi rámu EPIC® MH se slyšitelným cvaknutím. Výrazně jednodušší montáž proti skládacím a posuvným rámům.
- Výrobek je k dispozici s ochranou proti dotyku nebo bez ní. U názvů výrobků s příponou „protected“ je v kolíkovém modulu integrována ochrana proti dotyku pro maximální bezpečnost uživatele. Kryt pro krimpovací kontakt a další přechodové můstky uvnitř modulu brání uživateli, aby se dostal do nebezpečné oblasti.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Typickými oblastmi použití jsou napájecí systémy, systémy nabíjení baterií, velmi velké motory a systémy vytápění.
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).