44423354
Modulární systém; Počet kontaktů: 1; , S ochranným vodičem; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC dle IEC; 250 A dle IEC
EPIC® MHS 1 PE CM 250A
Přidat do porovnání produktů
Cena
313,11 Kč
(31.311,49 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Připojení ochranného vodiče (PE) prostřednictvím modulu ochranného vodiče umožňuje bezpečné připojení kabelu s velkým průřezem ke stroji nebo aplikaci a současně připojení rámu a pouzdra k ochranným opatřením.
- Konektory s modulární konfigurací lze zasunout do standardních konektorů na trhu.
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- K dispozici jsou různé krimpovací kontakty pro různé průřezy vodičů.
- Bez námahy se zacvakne do pevného multi rámu EPIC® MH se slyšitelným cvaknutím. Výrazně jednodušší montáž proti skládacím a posuvným rámům.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.
- Používá se k připojení ochranných vodičů s velkými průřezy.
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).