44423226
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 20; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle IEC
EPIC® MHS 20 CM
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.122,48 Kč
(21.224,78 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Dvojitý modul s 20 signálními kontakty pro přenosy do 16 A.
- Konektory s modulární konfigurací lze zasunout do standardních konektorů na trhu.
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- K dispozici jsou různé krimpovací kontakty pro různé průřezy vodičů.
- Bez námahy se zacvakne do pevného multi rámu EPIC® MH se slyšitelným cvaknutím. Výrazně jednodušší montáž proti skládacím a posuvným rámům.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu signálu.
- K napájení osvětlení a přístrojů nebo k připojení menších motorů.
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).