44423260
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 1; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC dle IEC; 10 A dle IEC
EPIC® MHS Coax D=1,6 mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.759,92 Kč
(37.599,18 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Stíněný modul pro přenos dat a signálů
- Modulární konektorový systém, kompatibilní se standardem na trhu
- Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
Použití
- Strojírenství
- Robotika
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel