44423262
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 1; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle IEC
EPIC® MHS Coax D=2,5 mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.500,40 Kč
(37.502,02 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 20 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Stíněný modul pro přenos dat a signálů
- Modulární konektorový systém, kompatibilní se standardem na trhu
- Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
Použití
- Strojírenství
- Robotika
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel