Průmyslová odvětví Řešení Služby Novinky Společnost Společnost Skupina LAPP Group LAPP Czech Republic Dodržování předpisů a integrita Sociální odpovědnost Kompetence Oddělení nákupu Kariéra - Produkty
- Průmyslová odvětví
- Řešení
- Služby
- Novinky
- Společnost
0 Modulární systém;
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.781,21 Kč
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
- Gigabitový modul, kolem stíněný, 4 páry vodičů, v kombinaci s kabely kat. 7 Cu se dosahuje přenosové rychlosti do max. 10 Gbitů/s (dle IEEE 802.3an)
- Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- Strojírenství a investiční výstavba
- Průmysl 4.0
- Robotika
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel