44423284
Modulární systém;
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
89.060,35 Kč
(17.812,07 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 500 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Gigabitový modul, kolem stíněný, 4 páry vodičů, v kombinaci s kabely kat. 7 Cu se dosahuje přenosové rychlosti do max. 10 Gbitů/s (dle IEEE 802.3an)
- Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Použití
- Strojírenství a investiční výstavba
- Průmysl 4.0
- Robotika
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel