44423348
Kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 50mm² - 50mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MH PE SCEM 50sqmm D=10.0mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
179.696,58 Kč
(89.848,29 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 200 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Kolíky a dutinky s postříbřeným povrchem a lankem ca 14 cm ke spojení s PE kontaktem multi rámečku EPIC® MH
- Krimpování s Klauke D 22 a HD 13 Serie
- Připojovací průřez: 25, 35, 50, 70 a 95 mm²
Použití
- Strojírenství
- Obnovitelné energie
- Konstrukce zkušebního prostředku
- Investiční výstavba
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel