44424041
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 4+PE; Konstrukční velikost: 16B; 830 V AC rms / DC dle IEC; 80 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 1.5mm² - 16mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® K 4/0 SS
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.516,20 Kč
(105.162,02 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoký výkon v jedné konektorové vložce
- Nejlepší v kombinaci s ÖLFLEX®SERVO
Použití
- Strojírenství
- Regulační technika
- Obnovitelné energie