44424053
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 13; Konstrukční velikost: 24B; 400 V AC rms / DC dle IEC; Pro průřez (min./max.): 1.5mm² - 16mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® K 4/8 SS
Přidat do porovnání produktů
Cena
17.937,06 Kč
(179.370,62 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyrobeno z odolného polykarbonátu (třída hořlavosti V-0 podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- For connecting devices and machines to a power supply in various applications, including signal transmission.
- Zur Verwendung mit den Gehäusen EPIC® (ULTRA) H-B 24 oder EPIC® H-B 48.