44429319
Kontakt pro velikost pouzdra: LS1.5; ; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 2.5mm² - 4mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 2,5-4,0
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.723,00 Kč
(17.230,02 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Se zlatou vrstvou odolnou proti korozi pro nízký kontaktní odpor a dlouhou životnost výrobku.