44429311
cable connector; M 40; Dutinka; Počet kontaktů: 3+PE+2; Rozsah sevření (min./max.): 14mm - 20.5mm
EPIC® POWER LS1,5 D6 3+PE+2 14,0-20,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.072,23 Kč
(207.222,73 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyšší výkon pro servomotory
- Robustní konstrukce odolná vibracím
- EMC provedení pro kabely s velkým průřezem
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce