44420104
Kontakt pro velikost pouzdra: LS1; ; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 4mm² - 4mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® POWER LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0 (10)
Přidat do porovnání produktů
Cena
786,24 Kč
(7.862,40 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Se zlatou vrstvou odolnou proti korozi pro nízký kontaktní odpor a dlouhou životnost výrobku.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.