44429371
Kontakt pro velikost pouzdra: LS1; ; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® POWER LS1 D BCMF 2mmAU 0,5-2,5 (10)
Přidat do porovnání produktů
Cena
455,14 Kč
(4.551,39 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Se zlatou vrstvou odolnou proti korozi pro nízký kontaktní odpor a dlouhou životnost výrobku.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.