73000024
EPIC® POWER LS1 D6 short
cable connector; M 23 power; Dutinka; Počet kontaktů: 3+PE+4; Rozsah sevření (min./max.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 8,5-11 (
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.922,65 Kč
(78.452,99 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vysoký výkon na malém montážním prostoru, optimální řešení pro elektromotory
- Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
- Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce