Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K kr. 7,5-15,5 (5
CE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

Kabelový konektor; M 23 power; Dutinka; Počet kontaktů: 5+PE; Rozsah sevření (min./max.): 7.5mm - 15.5mmZkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Cena

4.162,26 Kč

(83.245,10 Kč/100 KS)

Množství

5 KS na balení

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • Vysoký výkon na malém montážním prostoru, optimální řešení pro elektromotory
  • Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
  • Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany

Použití

  • Investiční výstavba
  • Servopohony a servokonfekce

Nedávno zobrazené výrobky