24441280
cable connector; M 23 power; Dutinka; Počet kontaktů: 5+PE; Rozsah sevření (min./max.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE S TWIST 8.5-11
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.100,21 Kč
(55.501,06 Kč/100 Ks)
20 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- O 70 % rychlejší připojení
- Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
- Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce
- Nelze napojovat na standardní protikusy EPIC POWER LS1, tvar A1, A3, F6, F7, G4, G5