24441265
cable connector; M 23 power; Dutinka; Počet kontaktů: 5+PE; Rozsah sevření (min./max.): 10.5mm - 15.5mm
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 10.5-15.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.731,35 Kč
(94.626,94 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- O 70 % rychlejší připojení
- Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
- Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce
- Nelze napojovat na standardní protikusy EPIC POWER LS1, tvar A1, A3, F6, F7, G4, G5