76143000
control cabinet bushing; M 23 power; Kolík; Počet kontaktů: 5+PE; Rozsah sevření (min./max.): 7.5mm - 15.5mm
EPIC® POWER LS1 F7 5+PE K 7,5-15,5 (5)
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.684,65 Kč
(93.693,09 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoký výkon na malém montážním prostoru, optimální řešení pro elektromotory
- Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
- Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce