44429357
Kontakt pro velikost pouzdra: LS3; ; Dutinka; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 35mm² - 35mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® POWER LS3 D BCM 10 mm AG 35
Přidat do porovnání produktů
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
4 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.