44429344
cable connector; M 58; Dutinka; Počet kontaktů: 3+PE+2; Rozsah sevření (min./max.): 17mm - 25mm
EPIC® POWER LS3 D6 3+PE+2 17,0-25,0
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.121,69 Kč
(812.168,91 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vyšší výkon pro servomotory
- Odolný proti mechanickému poškození
- EMC bezpečnost
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce