44423143
cable connector; M 12 power; M12 kódování S; Dutinka; Počet kontaktů: 3+PE; Pro průřez (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Rozsah sevření (min./max.): 8mm - 10mm
EPIC® POWER M12 D6A 3+PE F 8-10
Přidat do porovnání produktů
Cena
476,56 Kč
(47.655,70 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Šroubovací připojení
- Prostorově úsporná konstrukce pro omezený prostor
- Vysoce kvalitní pozlacené kontakty
Použití
- Napájení malých zařízení
- pro jednofázové kabely nebo třífázové kabely bez nulového vodiče (N)