Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® POWER M12 630V Cable coupler circular connector
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
corrosion resistantcold resistance

EPIC® POWER M12 630V Cable coupler

coupling connector; M 12 power; M12 kódování S; Kolík; Počet kontaktů: 3+PE; Pro průřez (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Rozsah sevření (min./max.): 8mm - 10mm

EPIC® POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)

44423140

Přidat do porovnání produktů

Cena

476,56 Kč

(47.655,70 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Šroubovací připojení
  • Prostorově úsporná konstrukce pro omezený prostor
  • Vysoce kvalitní pozlacené kontakty

Použití

  • Napájení malých zařízení
  • pro jednofázové kabely nebo třífázové kabely bez nulového vodiče (N)