44423145
Vestavné pouzdro; M 12 power; M 20; M12 kódování S; Dutinka; Počet kontaktů: 3+PE; Pro průřez (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²;
EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F
Přidat do porovnání produktů
Cena
455,95 Kč
(45.595,30 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Standardní verze M20 se šroubovacími kontakty
- Malá verze M16 s předem zapojenými kabely
- Vysoce kvalitní pozlacené kontakty
Použití
- Napájení malých zařízení
- pro jednofázové kabely nebo třífázové kabely bez nulového vodiče (N)