44423165
coupling connector; M 12 power; M 12; M12 kódování K; Kolík; Počet kontaktů: 4+PE; Pro průřez (min./max.): 0mm² - 1.5mm²; Rozsah sevření (min./max.): 6.5mm - 10.5mm
EPIC® POWER M12K F6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
Přidat do porovnání produktů
Cena
673,02 Kč
(67.302,21 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Spojkový konektor F6 pro použití s vestavným pouzdrem A4 nebo kabelovým pouzdrem D6.
- Výkon až 12 A navzdory extrémně prostorově úsporným rozměrům pro nejtěsnější prostory.
- Mechanické K-kódování čelní strany konektoru zabraňuje nesprávnému zapojení s protilehlým konektorem.
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Pro průřezy vodičů od 0,75 do 2,50 mm².
- V zasunutém stavu lze dosáhnout stupně krytí IP 65, IP 67 a IP 69.
- Balicí jednotka s jedním napájecím konektorem a pájecími kontakty je k dispozici zejména pro údržbu a servisní práce.
- K dispozici s krimpovacími nebo pájecími kontakty.
Použití
- Pro připojení třífázových motorů do 7,5 kW.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Odolává vysokému zatížení životního prostředí a mechanickému namáhání.